Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540328","name":"PSEN Y junction M12-M12/M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Imagem similar
PSEN Y junction M12-M12/M12
Número do produto: 540328
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1,
sensor/próximo conector), 8 polos, codificação A e cone... Mais
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
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1, sensor/próximo conector), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, para conexão para PSENcode e PSENslock.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 2 A |
Tip. resist. condutor K1 | 78 Ohm/km |
Resist. específica de cont. K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Tipo do conector 3 | Conect. encaixe M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 3 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | GD-Zn, Ni |
Material anel rosq. conector 2 | GD-Zn, Ni |
Material anel rosca conector 3 | GD-Zn, Ni |
Conector 4 do material caixa | PA |
Superfícies contato material 1 | Ni, Au gal. |
Superfícies contato material 2 | Ni, Au gal. |
Superfícies contato material 3 | Ni, Au gal. |
Material de vedação | FPM |
Material dos pinos | CuZn |
Material das buchas | CuZn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Tipo de cabo K1 | Li9Y11Y |
Comprimento do cabo | 0.25 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | TPU/TPE-U |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 6 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6.2 mm |
Seção transversal do condutor | 0.25 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 24 |
Torção dos fios K1 | 8 fios em enchimento |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 8 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20549 |
Autorizações do conector 1 | UL 94 |
Autorizações do conector 2 | UL 94 |
Autorizações do conector 3 | UL 94 |
Material da caixa | TPU, UL94 |
Peso líquido | 45 g |
Peso bruto | 50 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548057478 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272492 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |