text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCprotego D.01/A00/0/0/2/208-480VAC

Número do produto: 8176609
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Power consumption in S1 operation: 2,2 kVA; Internal brake resistor and mains...  Mais

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Power consumption in S1 operation: 2,2 kVA; Internal brake resistor and mains filter; Additional hardware option: Expansion card PROFINET.

Homologação Listado em UR  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Função fase área Alimentação principal  
Fonte de alimentação U1 (V) 208 - 480  V
Tensão alimentação com fases 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo área tensão alimentação CA  
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Função de U2 Alimentação  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância U2 com freio +15%  
Tolerância U2 sem freio +15%  
Barra de freq. de ativ. máx. 30/h  
Corr. saída contínua a 3x208 V 2.5  A
Corr. saída contínua a 3x230 V 2  A
Corr. saída contínua a 3x400 V 1.5  A
Corr. saída contínua a 3x480 V 1.5  A
Corrente de pico para 2 s 4.5  A
Corrente de pico para 5 s 3  A
Frequência do inversor 8  kHz
Faixa tensão circuito interm. 900 V CC  
Número de STO-Enable 2  
Tipo conect. interf. Resolver Conector encaixe subD, 9 polos  
Tipo conect. codif./forn.incr. Conector encaixe subD, 15polos  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Faixa de sinal entrada analóg. -10 a 10 V  
Resolução Entradas analógicas 16  Bit
Quantidade de entradas digitai 4 - 6  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 a +5 V CC  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entradas sim  
Número de saídas auxiliares 2  
Sep.galv.não si. Saída semico. sim  
Tipo conect. interf. ETHERCAT RJ45  
Número de interfaces CANopen 1  
Número interfaces RS-232 1  
Tipo conector interf. RS 232 Conector pino subD, 9 polos  
Norma da temp. ambiente DIN EN 60721-3-3  
Classe da temperatura ambiente 1K4  
Classe da temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temperatura ambiente Contenção 40 a 55 °C  
Retirada de potência 2,5 %/K  
Norma temp. de armazenamento DIN EN 60721-3-1  
Temp. armaz. Alteração 20 K/h  
Adeq. da umidade cf. norma DIN EN 60721-3-3  
Descrição da carga de umidade UR de 85%  
Classe da umidade do ar 1K3  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 1000 m  
Alt. operação adm. a 1,5% pot. 1000 a 2500 m acima nível mar  
Potência de derating por 100m 1,5 %/100 m  
EMV conforme norma... EN 61800-3  
Oscilações conforme norma... EN 60721-3-3  
Tipo de refrigeração ventilador instalado  
Emissão de ruído 43 dB (A)  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Posição de montagem vertical  
Material da caixa Aço zincado  
Dimensão altura 345  mm
Dimensão de profundidade 243  mm
Dimensão de profundidade 70  mm
Peso líquido 4500  g
Peso bruto 5600  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Código EAN 4046548085501  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27023101  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC001857  
Volume 0