Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
PMCprotego D connector X0Y
Número do produto: 8176347
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
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
Homologação | Componente reconhecido pela UL |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Categoria de sobretensão | III / II |
Dados mecânicos
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Superfícies contato material 1 | zincado |
Superfícies contato material 3 | zincado |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Peso líquido | 34 g |
Peso bruto | 41 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548086218 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023291 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002025 |
Volume | 0 |