Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12,
sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the
unit.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 150 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 450 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 750 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 600 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 1050 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 900 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 1500 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 1650 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 1350 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 1200 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 1800 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso
no fornecimento.
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.