Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Imagem similar
PIT si 1.1 muting lamp
Número do produto: 620010
Lâmpada de muting PITsign incluindo lâmpada e suporte de parede, UB = 24V CC
/ 5 W / 300 mA, classe de proteção da caixa: IP65, diâmetro: 100 mm,altura:
138,5 mm, lâmpada sinalizadora da operação de m... Mais
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
Lâmpada de muting PITsign incluindo lâmpada e suporte de parede, UB = 24V CC / 5 W / 300 mA, classe de proteção da caixa: IP65, diâmetro: 100 mm,altura: 138,5 mm, lâmpada sinalizadora da operação de muting.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Automonitoramento | nein |
Iluminação | Glühbirne |
Tipo de lâmpada | BA15d, 24 V DC, 5W |
Vida útil das lâmpadas elétr. | 1.000 Stunden |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 5 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
50 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Entrada de cabos | ISO 20 mm |
Posição de montagem | indiferente |
Cobertura do material da caixa | PC |
Parte inf. material da caixa | ABS |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 138.5 |
Diâmetro | 100 |
Peso líquido | 255 |
Peso bruto | 331 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Código EAN | 4046548002614 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27143209 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000035 |
Função de referência ETIM | EC001332 |
Volume | 2.657 |