Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400444","name":"PIT es Set8s-5c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
PIT es Set8s-5c
Número do produto: 400444
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência
(interruptor acionado com chave) com símbolo de parada de emergência elogotipo e bloco de contato... Mais
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
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência (interruptor acionado com chave) com símbolo de parada de emergência elogotipo e bloco de contato com monitoramento, 2n/c, com terminais com força de mola.
Dados gerais
Homologação | CE |
Automonitoramento | ja |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 5 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 93 |
Dimensão de profundidade | 55 |
Diâmetro | 55 |
Peso líquido | 72 |
Peso bruto | 85 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071580 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |