text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
6 produtos encontrados
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSuPLC, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, nenhum cartão SD incluído no escopo de fornecimento, para elevadasexigências ambientais.

A pedido
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e, SIL CL 3, 2 conectores M12 de 4 polos e codificação D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD, conector M12, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

A pedido
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSuPLC, Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, nenhum cartão SD incluído no âmbito de fornecimento.

A pedido
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

A pedido
PSS u2 P12 F/S -R
329220
GTIN: 4046548111446
Módulo principal para PSS u2 no sistema de automação PSS 4000, módulo I/O descentralizado com preparação dos sinais I/O, failsafe e padrão, 2 conectores fêmea RJ45, SafetyNET p, slot para cartão microSD, paramaiores exigências ambientais e aplicações ferroviárias

A pedido
PSS u2 P42 F/S -R
329230
GTIN: 4046548097108
Módulo principal para PSS u2 no sistema de automação PSS 4000, PLCsegundo a norma IEC 61131, failsafe e padrão, 2 conectores fêmea RJ45, SafetyNET p, Modbus/TCP, UDP bruto, TCP bruto, slot para cartão microSD, para maiores exigiências ambientais e aplicações ferroviárias.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.