text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
20 Products found
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licença básica para o software PNOZmulti Configurator para utilização da versão completa em uma estação de trabalho, chave de licença paraativação da funcionalidade completa.

On request
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licença de Upgrade para atualizar o número da versão de uma licençabásica existente para a versão completa do software PNOZmulti Configurator, chave de licença para ativação da funcionalidade completa.

On request
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licença User PNOZmulti Configurator, versão completa para utilização emuma estação adicional de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade completa, somente válido para ampliação de uma licençabásica. Atenção: não contém nenhum software. ele pode ser baixado da PilzHomepage .

On request
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Licença Upgrade PNOZmulti Configurator, para atualizar o número deversão de uma licença de usuário existente, chave de licença para ativação da funcionalidade completa. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

On request
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licença Lite PNOZmulti Configurator, versão completa com restrição em PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade completa dentro de m0p e mm0p. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

On request
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licença Basis Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

On request
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão de uma licença Basis-Service existente, chave de licença para ativaçãoda funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

On request
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Licença User Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço em uma estação de trabalho adicional, chave de licença paraativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

On request
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão de uma licença User-Service existente, chave de licença para ativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

On request
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licença Lite Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço com restrição ao PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação dafuncionalidade de serviço . Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

On request
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou PMIopen. Para acoplamento de um comando da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)ponto a ponto via conexão serial ou Ethernet.

On request
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou PMIopen. Para acoplamento dos comandos da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) via conexão serial ou Ethernet e PMIvisu/PMIopen adicionais (no máx. 8 aparelhos).

On request
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PC com Windows. Para acoplamento de um comando da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)ponto a ponto via conexão serial ou Ethernet.

On request
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple
261908
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PC com Windows. Para acoplamento dos comandos da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) via conexão serial ou Ethernet e aparelhos de diagnóstico adicionais (PC, PMIopen).

On request
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905G
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou PMIopen. Para acoplamento de um comando da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)ponto a ponto via conexão serial ou Ethernet.

On request
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co
261906G
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou PMIopen. Para acoplamento dos comandos da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) via conexão serial ou Ethernet e PMIvisu/PMIopen adicionais (no máx. 8 aparelhos).

On request
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907G
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PC com Windows. Para acoplamento de um comando da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) ponto a ponto via conexão serial ou Ethernet.

On request
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli
261908G
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PC com Windows. Para acoplamento dos comandos da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) via conexão serial ou Ethernet e aparelhos de diagnóstico adicionais (PC, PMIopen).

On request
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

On request
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use