text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
117 produtos encontrados
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.

A pedido
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.

A pedido
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, dispositivobásico, ampliável, conexão de comunicação, 2 interfaces Ethernet, memória USB , especial para aplicações do queimador.

A pedido
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 16 entradas digitais seguras.

A pedido
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 saídas analógicas seguras 4...20 mA.

A pedido
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para semicondutores.

A pedido
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para relés.

A pedido
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas seguras, 2 saídas bipolares seguras para semicondutores.

A pedido
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 1 eixo.

A pedido
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 2 eixos.

A pedido
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 14 saídas de semicondutores para utilizações padrão.

A pedido
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2.

A pedido
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação, conexão segura descentralizada dos módulos I/O.

A pedido
PNOZ m EF SafetyNET
772122
GTIN: 4046548081220
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicação segura SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.

A pedido
PNOZ m ES Profinet
772138
GTIN: 4046548069525
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus, Profinet.

A pedido
PNOZ m ES Profibus
772132
GTIN: 4046548069518
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus, Profibus.

A pedido
PNOZ m ES EtherCAT
772136
GTIN: 4046548069495
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus, EtherCAT.

A pedido
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
GTIN: 4046548069501
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus, EtherNet/IP.

A pedido
PNOZ m ES Powerlink
772119
GTIN: 4046548071726
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus, POWERLINK.

A pedido
PNOZ m ES CANopen
772134
GTIN: 4046548069563
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus, CANopen.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.