text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

MM A MINI-IO CAB15 2.5m

Productnummer: 772244
GTIN: 4046548080629
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

Unidade

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensação admissível? inadmissível  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo do conector 1 Con. pino sub D 15 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector encaixe sub D 15 pol.  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Tipo do conector 3 Miniconector pino IO, 8 polos  
Forma do tipo do conector 3 reto  
Parafusos de fixação UNC 4-40  
Conector 4 do material caixa PBT  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Superfícies contato material 3 Au  
Material dos pinos Liga de Cu  
Material das buchas Liga de Cu  
Comprimento do cabo 2.5  
Tolerância do compr. cabo K1 +/- 0,15 m  
Cor do revest. ext. do cabo 1 verde, semelhante ao RAL6018  
Cor da caixa preto RAL 9005  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 8 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 6  
6  
Seção transversal do condutor 0.14  
0.14  
Tamanho de fio AWG K1 26  
Blindagem K1 sim  
Número de condutores 8  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Autorizações do conector 2 UL94 V-0  
Autorizações do conector 3 UL94 V-0  
Material da caixa TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensão altura 38  
Dimensão de profundidade 16  
Dimensão de profundidade 40.8  
Peso líquido 143  
Peso bruto 153  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080629  
Volume 1.05  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1