Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772105","name":"PNOZ m C0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Imagem similar
PNOZ m C0
Número do produto: 772105
Minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2, aparelho de base
autônomo, não ampliável, 8 entradas, 4 saídas seguras de
semicondutores.
Unidade
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
UKCA Listado em cULus TÜV |
Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do Modbus |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 204 W |
Proteção dispos. (aut.) de U1 |
|
Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
Entradas/saídas configuráveis
Número de I/O configuráveis | 2 |
Separação potencial de E/S | não |
Prot. curto circ. não si. HLA | sim |
Tensão a 1 não si. HLA | UB - 2 V a 0,1 A |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 6 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | não |
Saídas de semicondutores
Separação potencial de HLA | não |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Saídas do relógio de teste
Número saídas pulso de teste | 2 |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão |
|
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 101.4 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Peso líquido | 105 g |
Peso bruto | 110 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548059144 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242207 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC000236 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Cabo de conexão, USB 2.0 tipo A para USB 2.0 tipo mini B
seção transversal do condutor: 0,09 mm², blindado, comprimento do cabo:3 m
PNOZ Chip Card Reader
779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 4 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 4 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1
unidade X1, X2, X3, X4.