Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Imagem similar
PNOZ s20 24VDC 2so
Número do produto: 750160
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 saídas de segurança desemicondutores, 1
saída de semicondutor padrão, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminaiscom parafuso de aperto
conectáveis, módulo de e... Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 saídas de segurança desemicondutores, 1 saída de semicondutor padrão, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminaiscom parafuso de aperto conectáveis, módulo de expansão para ampliação em combinação com partes de comando de segurança.
Dados gerais
Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do Modbus |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 95 W |
Proteção máx. do dispositivo | 4 A, automático, caract. B |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 0 |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 98 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 120 g |
Peso bruto | 130 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548075403 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.396 |
Acessórios opcionais
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector para conexão do aparelho básico PNOZsigma com aparelho deexpansão PNOZsigma
, VPE = 10 unidades.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 4 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.