Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Imagem similar
S1MS 400VAC 2c/o
Número do produto: 839770
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de
motores, geradores, etc., 2 contatos auxiliares, 2 contatos decomutação, largura =
22,5 mm, UB = 400 V CA.
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
CCC UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 400 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
Absorção de potência AC | 3.5 VA |
Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Circuito de medição
Nível de resposta Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
Valor de reinic. Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
Resist. máx. frio Rk a 20°C | 1,5 kOhm |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Material de contato do relé | AgCdO |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 3,0 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
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
Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | PPO UL 94 V0 |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | fixo |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
Dimensão altura | 87 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 160 g |
Peso bruto | 170 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
Código EAN | 4046548007206 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371810 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001446 |
Volume | 0.255 |