Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"A3000004","name":"IndustrialPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Imagem similar
IndustrialPI AIO
Número do produto: A3000004
GTIN: 4046548110111
Módulo de expansão para IndustrialPI 4, 6 canais de entrada, 2
canais de saída para corrente, tensão, RTDs, faixas de tensão de saída:±10
V, ±11 V, ±5 V, ±5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V,
faixa da corrente de saída: 0 … 20 mA; 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de expansão para IndustrialPI 4, 6 canais de entrada, 2 canais de saída para corrente, tensão, RTDs, faixas de tensão de saída:±10 V, ±11 V, ±5 V, ±5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, faixa da corrente de saída: 0 … 20 mA; 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Dados gerais
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 55 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Material da caixa | Plástico |
| Dimensão altura | 96 mm |
| Dimensão de profundidade | 110.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
| Peso líquido | 115 g |
| Peso bruto | 121 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 19200192 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548110111 |
| Volume | 0.483 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |