Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773614","name":"PDP67 F 8DI ION VA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Imagem similar
PDP67 F 8DI ION VA
Número do produto: 773614
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via
módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis
como padrão, ciclos de teste ou 24 V, conexõe... Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, conexões da aço inoxidável.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV |
Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 1.2 W |
Tens.terminal ind. Desl.carga | -45 V |
Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
Entradas
Número de entradas | 8 |
Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | não |
Saídas de semicondutores
Função saída do semicondutor |
Saída de ciclo de teste
Saída 24 V CC Saída padrão |
Tensão CC na saída | 24 V CC |
Separação potencial de HLA | não |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -30 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | a curto prazo |
EMV conforme norma... |
EN 61000-4-8
EN 55011: classe A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Acel. choque conf. norma 2 | |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | Valox 855 |
Descritor do material da caixa | PC |
Terminal de conexão | M12 1.4305 aço inoxidável |
Tipo do terminal | travado por parafuso |
Dimensão altura | 133 mm |
Dimensão de profundidade | 60 mm |
Dimensão de profundidade | 30 mm |
Peso líquido | 250 g |
Peso bruto | 270 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548070880 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242604 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001599 |
Volume | 0.354 |
Acessórios opcionais
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, no conector reto M12, codificação B, comprimento docabo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, no conector reto M12, codificação B, comprimento docabo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, no conector reto M12, codificação B, comprimento docabo: 10m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN sl adapter
380325
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 pinos,codificação A
para conector macho M12, preto, reto, 5 pinos, código A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para
conexão de um sensor PSENslock (monitoramento seguro de porta deproteção) com
PSS67 e PDP67.
PSEN ma adapter
380300
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², preto, para conexão dos sensores PSENmag
(relé de segurança)/PIT en1.0 (botão de liberação) ao PSS67 e PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cs adapter
380301
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para
conexão de um sensor PSENcode (relé de segurança codificado) ao
PSS67 e PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m