Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Imagem similar
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
Número do produto: 535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos
sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P),
tipo de conexão do terminais de mola.
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
Listado em cULus TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 1.5 W |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dados mecânicos
Peso líquido | 101 g |
Peso bruto | 112 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27440111 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548013474 |
Volume | 0.263 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |