text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
220 produtos encontrados
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema de autenticação RFID. Conteúdo: unidade de base, conector [402307]. Acessórios necessários: ...

A pedido
PMI v807
266807
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 7", resolução de 800 x 600pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB de RA ...

A pedido
PITreader key adapter h
402308
1x adaptador de chave PITreader horizontal + 1x porca. Acessórios necessários para a unidade base do PITreader [402255]. ...

A pedido
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Sistema de autenticação e seleção de modo funcionalmente seguro em um pacote. Conteúdo: PITreaderbase un ...

A pedido
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidade de avaliação segura para seleção do modo de operação. 4 modos de operação BA1 a BA ...

A pedido
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Conjunto de plugues para dispositivo de avaliação seguro para seleção domodo de operação: PIT m4SEU [402250]. Composto d ...

A pedido
PMI v812
266812
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 12,1", resolução de 1280 x800 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB d ...

A pedido
PITreader key ye g
402260
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader, permissões livremente configuráveis Cor: material amarelo: ...

A pedido
PMI v815
266815
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 15,6", resolução de 1920 x1080 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB ...

A pedido
PITreader key ye 1
402261
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader, permissão para o modo operacional 1 Cor: material amarelo: ...

A pedido
PITreader key ye 2
402262
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader, permissão para os modos operacionais 1 e 2 Cor: material am ...

A pedido
PMI v704e
266704
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 4,3", resolução de 480 x272 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB d ...

A pedido
PITreader key ye 3
402263
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader, permissão para os modos operacionais 1, 2 e 3 Cor: material ...

A pedido
PITreader key ye 4
402264
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader, permissão para os modos operacionais 1, 2, 3 e 4 Cor: mater ...

A pedido
PITreader key ye 5
402265
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader, permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5 Cor: ma ...

A pedido
PIT m3.2p
402230
Interruptor seletor eletrônico PITmode para instalação do painel de controle e para seleção segura de 5 modos de operaçã ...

A pedido
PMI v707e
266707
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 7", resolução de 800 x 600pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB de ...

A pedido
PITreader key ye 5 service
402269
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader, permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5 (serviç ...

A pedido
PIT m3.3p
402240
Interruptor seletor eletrônico PITmode para instalação do painel decontrole e para seleção segura de 3 modos de operação ...

A pedido
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox com chave PITreader (unidade de botões), caixa com parada deemergência (2 NC/1 NO), 2 botões iluminados (1 NO ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.