text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
14 produtos encontrados
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
Placa de separação para PSEN ma1.4, VP = 10 unidades, 5 unidades(534321) para atuadores e 5 unidades (534310) para inter ...

A pedido
PSEN ix0 F1 mag
535109
Terminal de quadro de comando, para conexão única de PSEN ma1.3-22 M12/8VA (switch = 526247, unit = 506247).

A pedido
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.

A pedido
PSEN Winkel / bracket
532110
Suporte de montagem PSENmag, VP = 1 unidade.

A pedido
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x ...

A pedido
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Módulo de interface, para a ligação em série de vários PSENmag, 96 x 48x 43,5 mm (H x B x T), tipo de conexão de termina ...

A pedido
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.

A pedido
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x10, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuador ...

A pedido
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x16, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuador ...

A pedido
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuador ...

A pedido
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x10, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuador ...

A pedido
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x12, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuador ...

A pedido
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuador ...

A pedido
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x26, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuador ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.