text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produtos encontrados
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular, IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do mode ...

A pedido
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo circular M12, IP67, distância de comutação de 8 mm, VP = 1 unidade codi ...

A pedido
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, di ...

A pedido
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modelo retangular, LED, IP6K9K, distância de ligação 1 ...

A pedido
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, plugue macho M8 de 4 polos, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, IP67 ...

A pedido
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, pluguemacho M8 de 8 polos com rabo de porco de 50 mm, ...

A pedido
PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch
526241
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12 cilíndrico, com cabo de 5 m, LED, IP67/69, d ...

A pedido
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e atuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 d ...

A pedido
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação d ...

A pedido
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e atuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 d ...

A pedido
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação d ...

A pedido
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação d ...

A pedido
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos,modelo M30 redondo, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e atuador quadrado, certificado ATEX, conector macho M8 ...

A pedido
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo circular M12, IP67, distância de comutação de 8 mm, para aplicações com ...

A pedido
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos,modelo M30 redondo, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo circular M12, IP67, distância de comutação de 8 mm, para aplicações com ...

A pedido
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8, modelo M12 redondo IP67, distância de comutação de 8 mm, VP = ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.