text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produtos encontrados
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato O. Fixação nas tampas das extremidades. VPE = 4 ângu ...

A pedido
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato C. Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de mon ...

A pedido
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato L. Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de mon ...

A pedido
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Haste de teste com diâmetro 24 mm, proteção das mãos

A pedido
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 30 mm,proteção das mãos.

A pedido
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 14 mm,proteção dos dedos.

A pedido
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
Assistente de alinhamento a laser.

A pedido
PSEN 2S/4S bracket
630712
Ângulo de montagem para PSEN op2S / 4S, VPE = 2 unidades.

A pedido
PSEN op Bracket
630324
Suporte para PSEN op1.1/1.2, refletor.

A pedido
PSEN op Reflector
630323
Refletor para PSEN op3.3.

A pedido
PSEN op Bracket kit
630325
Suporte de ângulo para PSENopt.

A pedido
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
Suporte de ângulo com amortecimento de borracha para PSENopt.

A pedido
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
Suporte de ângulo ajustável para PSENopt.

A pedido
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Ângulo de montagem para PSEN op4F/H.../1 e PSEN op2H.../1, modelo giratório, VPE= 4 unidades.

A pedido
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espelho defletor com 80 mm de largura e 165 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5 placas Altuglas de PMMA com 90 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro fronta ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5 placas Altuglas de PMMA com 60 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro fronta ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5 placas Altuglas de PMMA com 75 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro fronta ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
5 placas Altuglas de PMMA com 105 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro front ...

A pedido
PSEN op Mirror-090/1
630902
Espelho defletor com 80 mm de largura e 90 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.