text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 produtos encontrados
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Terminais de conexão a parafuso encaixáveis X1 para minicontroladoresseguros e configuráveis PNOZmulti 2, codificação ti ...

A pedido
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Cabo de conexão, USB 2.0 tipo A para USB 2.0 tipo mini B seção transversal do condutor: 0,09 mm², blindado, comprimento ...

A pedido
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Terminais de conexão a mola encaixáveis X1 para minicontroladoresseguros e configuráveis PNOZmulti 2, codificação tipo 2 ...

A pedido
Set 5 Spring Terminals
751017
Conjunto de bornes tipo mola conectáveis para PNOZ m EF SafetyNet, módulo de comunicação, minicontroladores PNOZmulti 2.

A pedido
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Motion Monitoring Adapter AMK 15/15, 2,5 m, saída de cabo inferior.

A pedido
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, saída de cabo à direita.

A pedido
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, saída de cabo à esquerda.

A pedido
Set 5 Screw Terminals
750017
Conjunto de terminais de conexão encaixáveis para PNOZ m EF SafetyNet, módulo de comunicação, minicontroladores PNOZmult ...

A pedido
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
772249
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15 2,5 m com 3x 120 Ohm deresistência.

A pedido
MM A MINI-IO CAB03A 5m
772252
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m
772225
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,7/5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
772223
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.