text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
19 produtos encontrados
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 8 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4. ...

A pedido
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 8 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3 ...

A pedido
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X3/X4 de 8 polos ...

A pedido
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X3/X4 de 8 polos e X1/X2 de 4 p ...

A pedido
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1/X2/X3 de 8 pol ...

A pedido
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1/X2/X3 de 8 polos e X4 de 4 po ...

A pedido
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 2 ...

A pedido
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 3 ...

A pedido
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 4 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4. ...

A pedido
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 2 polos, para ca ...

A pedido
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 3 polos, para ca ...

A pedido
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 4 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3 ...

A pedido
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.

A pedido
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector para conexão do aparelho básico PNOZsigma com aparelho deexpansão PNOZsigma , VPE = 10 unidades.

A pedido
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador para cartão SIM e PNOZsigmaChipcard Reader.

A pedido
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Cabo especial para configuração direta em PNOZ s30, comprimento = 1,5 m.

A pedido
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador para cartão SIM.

A pedido
PNOZ s pIE
750900
Acessórios para PNOZ sigma, alongamento de pulso, para tensão positiva.

A pedido
PNOZ s nIE
750910
Acessórios para PNOZ sigma, alongamento de pulso, para tensão negativa.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.