Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC

787951
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.0075 - 0.5 V AC/DC. UMmax = 690 V. Width: 45mm, plug-in spring-loaded terminals. Standstill monitor. The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

A pedido
on request
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilidades de aplicação: Monitoramento de paralisação
Modos operacionais: de um canal, Partida automática, de dois canais
Normas: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0 - 240,0
Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
Tipo de borne: plugável
Tipo de borne: Borne à mola
Número de saídas do semicondutor: 2
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 4.0 A
Max. corrente com AC15: 3.0 A
Faixa de freq. do circuito de medição: 0 - 3000
Dimensão de profundidade: 45.0 mm
Dimensão altura: 101.0 mm
Dimensão de profundidade: 121.0 mm
Peso bruto: 330 g
Peso líquido: 325 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados