text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
12 Products found
PSEN opII3F-s-14-075
632044
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 750 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-060
632043
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 600 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-150
632049
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 150 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-030
632041
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 300 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-090
632045
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 900 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-135
632048
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 135 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-165
632050
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 165 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-015
632040
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção 150 mm ...

On request
PSEN opII3F-s-14-045
632042
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 450 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-105
632046
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 105 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-120
632047
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 120 ...

On request
PSEN opII3F-s-14-180
632051
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura da área de proteção de 180 ...

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use