text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
4 produtos encontrados
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL CL 3, UB = 100 a 240 V CA/CC, saídas: 3 ...

A pedido
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL CL 3, UB = 24 a 48 V CA/CC, saídas: 3 no ...

A pedido
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL Cl 3, UB = 100 a 240 V CA/CC, saídas: 3 ...

A pedido
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL Cl 3, UB = 24 a 48 V CA/CC, saídas: 3 no ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.