text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
6 produtos encontrados
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
6B000007
Unidade de avaliação para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 saídas, cartãoSD, interface EtherCAT com protocolo FSoE

A pedido
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
6B000009
Sensor de radar, alcance de 5 m, PL d (cat. 3) segundo EN ISO 13849

A pedido
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
6B000015
Sensor de radar, alcance de até 9 m, PL d (cat. 3) segundo EN ISO 13849

A pedido
PSEN rd1.1 sensor
6B000002
Sensor de radar, alcance de 4 m, PL d (cat. 2) segundo EN ISO 13849

A pedido
PSEN rd1.x I/O analysing unit
6B000005
Unidade de avaliação para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 saídas

A pedido
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
6B000001
Unidade de avaliação para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 saídas,interface PROFINET com protocolo Profisafe

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.