text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sl-0.5p 3.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit

Product ID: 570573
GTIN: 4046548078886
Bloqueio de segurança PSENslock, codificado, com bloqueio eletromagnético, com chave de segurança e atuador (de movimentolivre), bloqueio para proteção de processo, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 500 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série Principais observações: Este item se encontra no final do cic...  More

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Bloqueio de segurança PSENslock, codificado, com bloqueio eletromagnético, com chave de segurança e atuador (de movimentolivre), bloqueio para proteção de processo, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 500 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
EAC  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder codificado  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 4.8  
Número de entradas 3  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Acel. choque conf. norma 2
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP67  
Força de fecham. do ímã lig. 500  
Desvio de altura máx. 5 mm  
Deslocamento angular máx. 2,5 grau  
Atuador tipo 1 PSEN sl-0,5fm 1.1  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão M12, 8 polos macho  
Fios cabo LiYY 8 x 0,25 mm2  
Material caixa peça superior PBT  
Placa de ancoram. do material Aço niquelado  
Placa da base do material Anticorrosão, anodizado duro  
Material do atuador Anticorrosão, anodizado duro  
Dimensão altura 122  
Dimensão de profundidade 45  
Dimensão de profundidade 44  
Peso líquido 940  
Peso bruto 980  
Frequência operacional 122 kHz a 128 kHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548078886  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Optional accessories

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€3.99
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
€25.85
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
€31.02
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
€85.80
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Cable Y-adapter- with T-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2, evaluation device), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X1, sensor/next plug-in connector), 8-pin, A-coded and M12 female connector (X3, sensor), black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.25 mm², yellow, to connect PSENcode and PSENslock.
€43.69
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Cable, Y-adapter- with T-plug-in connector, IP67, M12 male connector(X2, evaluation device), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X1, sensor), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, signal output /Lock_Unlock), black, straight, 4-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 4× 0.25 mm², black, to disconnect auxiliary signals when connecting PSENcode and PSENslock.
€35.07
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
€61.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
€107.09
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Mounting bracket for swing gates and folding gates, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2
€21.32
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 mounting brackets for swing gates, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2. 1 bracket each for sensor and actuator.
€30.78
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechanical add-on module, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2, for use as restart interlock, to safeguard work carried out in the danger zone of a machine that is shut down, option to attach up to two attach up to twopadlocks for security.
€133.12
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentralised passive distributor for connection of PSENcode, PSENslockand PSENini to a Pilz control system, max. 4 sensors, protection type IP67.
€111.93