Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6O000002","name":"PSEN ml DHM up l 2.1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Imagem similar
PSEN ml DHM up l 2.1
Número do produto: 6O000002
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock totalmente codificado e em peçaúnica totalmente codificado
com saída do cabo montada para cima, batente esquerdo da porta. VP = 1
módulo de maçaneta com maçanet... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock totalmente codificado e em peçaúnica totalmente codificado com saída do cabo montada para cima, batente esquerdo da porta. VP = 1 módulo de maçaneta com maçaneta com inserto amarelo e maçaneta cominserto vermelho (maçaneta de liberação de escape).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | alta |
Codificação do transponder | totalmente codificado |
Saída do cabo | nach oben |
Dobradiça de porta | links |
tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Tipo de proteção caixa | |
Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
Vida útil mecânica do tipo 3 | 6050 Zyklen |
Força bloq. FZh porta corred. | 2000 N |
Força bloq. FZh porta bascul. | 3000 N |
Força bloq. F1máx.portacorred. | 4000 N |
Força bloq. F1máx.portabascul. | 6000 N |
Desvio de altura máx. | +/-2,0 mm |
Deslocam. angular máx. eixo X | +/-2,0 deg |
Deslocam. angular máx. eixo Y | +/-2,5 deg |
Deslocam. angular máx. eixo Z | +/-5,0 deg |
Desloc. máx. direção fecham. | +/-5,0 mm |
Material do produto |
Zn
Plástico Aço inoxidável |
Peso líquido | 2050 |
Peso bruto | 2450 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548095036 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272690 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Aba de montagem PSENml DHM, utilizada em portas corrediças. VPE = 2
abas de montagem.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Placa de montagem do módulo da maçaneta, quando usada a placa demontagem 570490 para
o relé PSEN ml.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Mangas de cobertura para ocultar as extensões. VP = 2
mangas de extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unidade de extensão para montagem da maçaneta da porta para portas
comlargura superior a
20 mm. VP = 2 extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).