Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630730","name":"PSEN op2H-s-30-165/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
Imagem similar
PSEN op2H-s-30-165/1
Número do produto: 630730
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 1650 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm), altura do campo de proteção de 1650 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12, transmissor: 4 polos, receptor: 5 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV EAC |
Tipo BWS | 2 |
Princípio do sensor | óptico |
Altura do campo de proteção | 1650 mm |
Resolução tipo de proteção | Mão |
Alcance (m) | 0.2 - 19 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 950 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-3 |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 23 ms |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | Alumínio |
Dimensão altura | 1733.3 mm |
Dimensão de profundidade | 36.9 mm |
Dimensão de profundidade | 32.3 mm |
Peso líquido | 7200 g |
Peso bruto | 7700 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548062045 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272704 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN op Mirror-190/1
630905
Espelho defletor com 80 mm de largura e 190 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as
barreiras de luz da linha PSENopt < 190 cm. Para a montagem direta na
máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1”
; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Ângulos de montagem para a série “PSEN op Mirror” para a montagemdireta.
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 30 mm,proteção das mãos.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op67-69K-165/1
630940
Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma
barreira de luz de proteção de 165 cm de comprimento da Série "PSENop.../1". A
classe de proteção IP é aumentada de IP65 para IP67, IP68 e IP69K. Amembrana de Gore-
Tex nas tampas impede a penetração de sujeira e
água, assim como da condensação interna. O cabo de conexão da barreirade luz
é passado através de uma conexão de rosca PG M16 e evita
a penetração de sujeira e água.
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Kit de montagem com quatro perfis de montagem para a fixação de um
espelho defletor da Série “PSEN op Mirror .../1” no perfil de alumíniocorrespondente “PSEN
op ProtectiveColumn/1”.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
Suporte de ângulo com amortecimento de borracha para PSENopt.
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op Lens Shield-165/1
630920
5 placas Altuglas de PMMA com 165 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes
para a proteção do vidro frontal de uma
barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou
faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens
Shield”.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Perfil de alumínio com 60 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective
Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket”
, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos
mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Kit de montagem com quatro perfis de montagem para a fixação de uma
barreira de luz de proteção da Série “PSEN op.../1” para comprimentos debarreira de luz
de 15 cm a 120 cm (inclusive) no perfil de alumínio correspondente
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Base/1
630955
A PSEN op Protective Base/1 é constituída de uma placa de base de açoinoxidável
e três molas, além da fixação correspondente. Junto com a “PSEN op
Protective Column” e o ângulo de montagem correspondente “PSEN opProtective
Bracket”, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhosrefletores contra
impactos mecânicos intensos.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Perfil de alumínio com 190 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective
Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket”
, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos
mecânicos intensos.
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m