Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"631041","name":"PSEN op2H-A-30-045/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Imagem similar
PSEN op2H-A-30-045/1
Número do produto: 631041
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura do campo de proteção de 450 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata,
ausência de zonas mortas. Po... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm), altura do campo de proteção de 450 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV EAC |
Tipo BWS | 2 |
Princípio do sensor | óptico |
Altura do campo de proteção | 450 mm |
Resolução tipo de proteção | Mão |
Alcance (m) | 0.2 - 20 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 950 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 50 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 14 ms |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | Alumínio |
Dimensão altura | 456.3 mm |
Dimensão de profundidade | 40.8 mm |
Dimensão de profundidade | 35 mm |
Peso líquido | 1050 g |
Peso bruto | 2700 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548075564 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272704 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Acessório PSENopt Advanced, cabo de ligação para receptor (conectorduplo)
barreira de luz PSEN opXX-A, Muting, comprimento do cabo: 0,2m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Acessório PSENopt Advanced, cabo de ligação para receptor da barreira deluz PSEN
opXX-A, Blanking, comprimento do cabo: 0,2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op pigtail emitter
631055
Acessório PSENopt Advanced, cabo de ligação para transmissor da barreirade luz PSEN
opXX-A, comprimento do cabo: 0,2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m