Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"522127","name":"PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Imagem similar
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
Número do produto: 522127
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, IP69K, comcabo de
10 m (PUR), distância de comutação dependente do atuador de 8/12 mm,altura do
modelo de 13 mm, para aplicações com PSEN i... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, IP69K, comcabo de 10 m (PUR), distância de comutação dependente do atuador de 8/12 mm,altura do modelo de 13 mm, para aplicações com PSEN ix1, VP = 1 unidade sem atuador, certificação (verificado por TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Princípio do sensor | magnético |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Adequado para ligação em série | não |
tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tensão de ativação | 24 V |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
|
Dados mecânicos
Atuador tipo 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | cabo de 10 m |
Fios cabo | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão altura | 36 mm |
Dimensão de profundidade | 13 mm |
Dimensão de profundidade | 26 mm |
Peso líquido | 320 g |
Peso bruto | 344 g |
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
Código EAN | 4046548026740 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Módulo de interface, para a ligação em série de vários PSENmag, 96 x 48x
43,5 mm (H x B x T), tipo de conexão de terminais com força de mola.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Conector de encaixe, 5 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Conector de encaixe, 5 polos, conector angular M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.
Acessórios de comissionamento
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do modelo de 13 mm, VP = 1atuador.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP6K9K, distância de comutação dependente do atuador de 8/12 mm, alturado modelo de 13
mm, VP = 1 atuador.