Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"516140","name":"PSEN ma1.3-08/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Imagem similar
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
Número do produto: 516140
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo cilíndrico
M12, IP69, distância de comutação de 8 mm, VP = 1 atuador, carcaça deaço inoxidável.
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
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Princípio do sensor | magnético |
tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 120 °C |
Temperatura ambiente com UL | -25 a 105 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | IEC 60068-2-30 |
Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 40 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
|
Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | Aço inoxidável 1.4401 |
Dimensão de profundidade | 25 mm |
Peso líquido | 10 g |
Peso bruto | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548084085 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27274002 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |