Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380007","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 5m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
Número do produto: 380007
GTIN: 4046548053647
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4
polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20),
comprimento do cabo: 5m
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Tipo de tensão de operação U1 | CC |
| Corrente nominal | 0.5 |
| Tip. Imped. característica K1 | 100 Ohm |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector pino RJ45, 4 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | Conect. pino RJ45, 4 polos |
| Forma do tipo do conector 2 | reto |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Superfícies contato material 2 | Au |
| Material dos pinos | CuZn |
| Material do cabo K1 | Cu |
| Material isolamento do cabo K1 | PE |
| Comprimento do cabo | 5 |
| Tolerância do compr. cabo K1 | + 0,055m |
| Mat. superf. blind. K1 | Sn |
| Categoria do cabo K1 | Cat5e |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
| Cor da caixa | amarelo sinal RAL 1003 |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Capacidade de reboque cabo 1 | não |
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
6.9
6.9 |
| Seção transversal do condutor |
0.35
0.35 |
| Tamanho de fio AWG K1 | 22 |
| Torção dos fios K1 | Cabo PP de 4 vias |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
| Número de condutores | 4 |
| Autorizações do cabo K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL estilo AWM 20236 |
| Sem halogênio | Sim |
| Resistência a óleo | resistente |
| Não inflamabilidade |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
| Material da caixa | PC |
| Dimensão altura | 18.2 |
| Dimensão de profundidade | 50.5 |
| Dimensão de profundidade | 14 |
| Peso líquido | 297 |
| Peso bruto | 322 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060307 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000001 |
| Função de referência ETIM | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053647 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |