Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"C1000063","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
Número do produto: C1000063
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto,
codificação tipo A, blindado, comprimento do cabo: 2 m
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 1.5 A |
Tip. cab.dados resist.cond. K1 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conect. encaixe M12, 17 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | CuZn niquelado |
Superfícies contato material 1 | CuZn, dourado |
Material de vedação | FKM |
Material das buchas | CuZn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Comprimento do cabo | 2 m |
Tolerância do compr. cabo K1 | |
Mat. superf. blind. K1 | Cu |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 8 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 7.75 mm |
Mat. isolamento cabo dados K1 | PP |
Mat.isolamento cabo aliment.K1 | PP |
Seção condutor dados AWG K1 | 28 |
Seção transv. cond. dados K1 | |
Seção transv. cond. UB K1 | |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Malha de cobre estanhado |
Número de condutores | 17 |
Autorizações do cabo K1 |
UL estilo AWM 20233 |
Autorizações do conector 1 | UL |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
UL FT2
UL 20233 |
Torque do parafuso de fixação | 0,4 Nm |
Peso líquido | 156 g |
Peso bruto | 158 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548107227 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0.640 |