Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6D000024","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
Número do produto: 6D000024
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado, 8 polos,
conector reto M12, no conector reto M12, cabo de conexão para
PSENscan Master-Slave, comprimento do cabo: 5m
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 2 A |
Tip. Imped. característica K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Esp. Capacidade do condutor K1 | 49 pF/km |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga |
2
3 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 8 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 8 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | CuZn niquelado |
Material anel rosq. conector 2 | CuZn niquelado |
Superfícies contato material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Superfícies contato material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material de vedação | FPM |
Material dos pinos | CuZn, dourado |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Comprimento do cabo | 5 m |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Categoria do cabo K1 | Cat5e |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Verde fosco RAL 6018 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 7.6 mm |
Seção transversal do condutor | 0.22 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 24 |
Torção dos fios K1 | 4x pares de fios trançados |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Malha de cobre estanhado |
Número de condutores | 8 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20236 |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
Sem halogênio | Sim |
Livre de alogênio cf. norma |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Resistência a óleo | resistente |
Resistência a óleo cf. norma |
VDE 0472 parte 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Não inflamabilidade |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Torque do parafuso de fixação | 0,6 Nm |
Peso líquido | 363 g |
Peso bruto | 373 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548096798 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272791 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |