Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"C1000069","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
Número do produto: C1000069
Cabo de conexão, conector macho M12 com 12 pinos, reto, codificação tipoA, 12 x 0,25
mm², 10 m
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 1.5 A |
Tip. resist. condutor K1 | máx. 84 Ohm/km a 20 °C |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -50 - 80 °C |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | IEC 60664-1 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 12 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | GD-Zn, Ni |
Superfícies contato material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material dos pinos | |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Tipo de cabo K1 | Li9Y11Y |
Comprimento do cabo | 10 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | TPU/TPE-U |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 6 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5.9 mm |
Seção transversal do condutor | 0.25 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 24 |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 12 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20233/11558 |
Autorizações do conector 1 | UL 94 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 s) |
Torque do parafuso de fixação | 0,6 Nm |
Peso líquido | 455 g |
Peso bruto | 465 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
UNSPSC 25 | 26121603 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |