Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"C1000029","name":"Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Número do produto: C1000029
Cabo de conexão, power supply, conector M12 de 5 pinos, reto, codificadoL
, seção transversal do condutor: 5 x 1,5 mm², 12 A, comprimento do cabo:10 m
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 12 A |
Tip. resist. condutor K1 | 58 Ohm/km |
Resist. específica de cont. K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 90 °C |
Temperatura ambiente com UL | 80 °C |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | IEC 60664-1 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | |
Material anel rosq. conector 1 | |
Superfícies contato material 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Material de vedação | FPM |
Material das buchas | CuNi |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Tipo de cabo K1 | Li9Y11Y |
Comprimento do cabo | 10 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | preto-ébano RAL 9005 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | TPU/TPE-U |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 8 mm |
Seção transversal do condutor | 1.5 mm² |
Torção dos fios K1 | 5 fios em enchimento |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 5 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20549 |
Autorizações do conector 1 | UL 94 HB |
Sem halogênio | Sim |
Livre de alogênio cf. norma | DIN VDE 0472-815 |
Resistência a óleo | resistente |
Resistência a óleo cf. norma | DIN EN 60811-2-1 |
Não inflamabilidade | cULus 20549 |
Torque do parafuso de fixação | 0,6 Nm |
Peso líquido | 1163 g |
Peso bruto | 1173 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548102765 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 3.6 |