Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Imagem similar
PSS67 Supply cable
Número do produto: 380321
Artigos em metro, PUR, preto RAL9005, 5x0,5, pode ser usado na correntede arrasto, cor dos
condutores individuais: marrom, branco, azul, preto, cinza
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tip. resist. condutor K1 | 39 Ohm/km |
Resist. isolamento do cabo K1 | 1000 MOhm x km |
Resist. específica de cont. K1 | >= 1E+17 Ohm*cm |
Esp. Capacidade do condutor K1 | 105pF/m |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Dados mecânicos
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP9P |
Tipo de cabo K1 | Li9YH-11YH |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | preto, similar a RAL 9005 |
Material revestimento cabo 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6.2 mm |
Seção transversal do condutor | 0.5 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 20 |
Torção dos fios K1 | 5 fios em trama emendada PP |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 5 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20549 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
Peso líquido | 50 g |
Peso bruto | 50 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
Código EAN | 4046548055313 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060411 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000037 |
Função de referência ETIM | EC002599 |
Volume | 0 |