Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380303","name":"PSEN op1.2 adapter","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Imagem similar
PSEN op1.2 adapter
Número do produto: 380303
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², preto, para conexão de um sensor PSE... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², preto, para conexão de um sensor PSENop1.2 (barreiras de luz) ao PSS67 e PDP67.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 4 A |
Tip. resist. condutor K1 | 55 Ohm/km |
Resist. específica de cont. K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -5 - 70 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 4 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material dos pinos | CuZn |
Material das buchas | CuSn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PVC |
Tipo de cabo K1 | LifY-11Y |
Comprimento do cabo | 0.1 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | preto |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 4.7 mm |
Seção transversal do condutor | 0.34 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 22 |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 3 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Material da caixa | PUR |
Peso líquido | 24 g |
Peso bruto | 39 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055344 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060313 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |