Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176348","name":"PMCprotego D connector set X8Y + X4A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
PMCprotego D connector set X8Y + X4A
Número do produto: 8176348
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to 24A
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | Componente reconhecido pela UL |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Categoria de sobretensão | III / II |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Terminal tipo mola |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Terminal por aparafusamento |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Superfícies contato material 1 | zincado |
Superfícies contato material 2 | zincado |
Superfícies contato material 3 | zincado |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
Peso líquido | 37 g |
Peso bruto | 43 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548086225 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023291 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002025 |
Volume | 0 |