Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177152","name":"PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
Número do produto: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M23, 8 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Conector acoplável PC5 6 polos |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Sn |
Comprimento do cabo | 10 m |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 10.2 - 11 mm |
Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Peso líquido | 2000 g |
Peso bruto | 2300 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548074369 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |