Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177102","name":"PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
Número do produto: 8177102
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo S... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m.
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conect. encaixe M23 E 12 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação 0° |
Tipo do conector 2 | Conector pino sub D 15 pol. |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Comprimento do cabo | 10 m |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 7.1 - 7.9 mm |
Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Peso líquido | 700 g |
Peso bruto | 800 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548074147 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |