Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
PMC Expansion Card PROFINET
Número do produto: 680150
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
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
UKCA |
Dados técnicos
Interface PROFINET
Taxa transm. ajust. PROFINET | 100 MBit/s |
Certificação PROFINET | PNO |
Ident. fabricante PROFINET | 092Fh |
Tipo conect. interf. PROFIBUS | RJ45 |
Tipo PROFINET | Escravo |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | PROFINET e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Placa front. material da caixa | Aço 1.4016 |
Material caixa peça superior | Filme de poliéster |
Dimensão altura | 140.8 mm |
Dimensão de profundidade | 101.8 mm |
Dimensão de profundidade | 18.4 mm |
Peso líquido | 86 g |
Peso bruto | 213 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Código EAN | 4046548076912 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023291 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | eg000024 |
Função de referência ETIM | ec001423 |
Volume | 1.784 |