Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000102","name":"PMC power choke TEP4010-2US00 100A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC power choke TEP4010-2US00 100A
Número do produto: 8C000102
Netzdrossel TEP4010-2US00
Technical data:
Voltage range 3x 400 VAC.
Frequency range 50/60 Hz.
Nominal current 90 A.
Inductance 0,14 mH.
Required for drive controllers from SD6A34.
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
Tensão alimentação com fases |
3×400 VCA, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VCA, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 235 mm |
Dimensão de profundidade | 219 mm |
Dimensão de profundidade | 118 mm |
Peso líquido | 9900 g |
Peso bruto | 9900 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Código EAN | 4046548100990 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27420106 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002563 |
Volume | 0 |