Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000101","name":"PMC output choke TEP4020-0RS41 38A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP4020-0RS41 38A
Número do produto: 8C000101
Output choke TEP4020-0RS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz.
Inductance 0,42 ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Output choke TEP4020-0RS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz. Inductance 0,42 mH.
Dados técnicos
Dados elétricos
Tensão alimentação com fases | 3 × 0 ... 480 V CA |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 180 mm |
Dimensão de profundidade | 219 mm |
Dimensão de profundidade | 119 mm |
Peso líquido | 8800 g |
Peso bruto | 8800 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Código EAN | 4046548101089 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27420107 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002563 |
Volume | 0 |