Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Número do produto: 6D000033
Cabo de ligação especial Advanced PSENscan, PUR, amarelo RAL1003, 17
polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, comprimento docabo: 50m
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 1.5 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conect. encaixe M12, 17 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | CuZn niquelado |
Superfícies contato material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material de vedação | FPM |
Material das buchas | CuSn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Comprimento do cabo | 50 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 8 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 7.3 mm |
Seção transversal do condutor | 0.08 - 0.14 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 26, 28 |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 17 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20233 |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Peso líquido | 3045 g |
Peso bruto | 3075 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548097023 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |