Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"8177014","name":"PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}

Imagem similar
PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00
Número do produto: 8177014
Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
Tipo de proteção caixa | IP56 |
Dados mecânicos
Peso líquido | 10800 g |
Peso bruto | 13800 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27022602 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000034 |
Função de referência ETIM | EC001851 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548073034 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85015220 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |