Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Imagem similar
PIT es holder3c
Número do produto: 400331
GTIN: 4046548071207
PITestop, suporte para 3 blocos de contato com
terminais com força de mola.
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
UKCA TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-30
85 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 10 |
| Dimensão de profundidade | 40 |
| Dimensão de profundidade | 27 |
| Peso líquido | 4 |
| Peso bruto | 6 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548071207 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |