text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu E F 2DOR 8-R

Número do produto: 315225
GTIN: 4046548067811
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 8 A, normalmente aberto, sem potencial, paraaplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representan...  Mais

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 8 A, normalmente aberto, sem potencial, paraaplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Carga permitida ohmico  
indutivo  
Quantidade de saídas de relé 2  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 250  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 8  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 8  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Tipo tempo proc. saíd.relé LIG 20 - 60 ms  
Material de contato do relé AgCuNi  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Sep. de pot. de cont.REL-Uint1 4.900 V (descon. segura)  
Sep. pot. de contato REL p/ U2 4.900 V (descon. segura)  
Sep. pot. de cont.REL C-Schi 3.050 V (isolamento de base)  
Sep. de pot. RlKont1 a RlKont2 4.900 V (descon. segura)  
Extensão norma1, local instal. EN 50125-3  
Local instal. seg. ext. norma1 Área da faixa (1 m a 3 m)  
Extensão norma2, local instal. EN 61373  
Local instal. seg. ext. norma2 Categoria 1, classe A + B  
Tensão climática segundo... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma da temp. ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma 2 p/ temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiente conf. norma 2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 p/ temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiente conf. norma 3 -40 ... +70 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade
Condensação admissível? a curto prazo  
EN 50155  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 50125-3  
Ruído de banda larga após EN 61373  
Ruído de banda larga após EN 50125-3  
Norma1 ruído banda larga trem EN 61373  
Freq. Ruído banda larga trem 5 ... 150 Hz  
Acel. Ruído banda larga trem
Aceleração Ruído banda larga
Acel. choque conf. norma 1 2g  
Acel. choque conf. norma 2 5g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 50124-1  
Categoria de sobretensão OV2  
Grau de poluição dielétr. fuga PD2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Separação de potencial 1 entre
Tipo da separ. de potencial 1 Separação segura  
Separação de potencial 2 entre
Tipo da separ. de potencial 2 Separação segura  
Separação de potencial 3 entre
Tipo da separ. de potencial 3 Separação segura  
Separação de potencial 4 entre
Tipo da separ. de potencial 4 Separação segura  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Codific. do material da caixa PA  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 76  
Dimensão de profundidade 25.2  
Dimensão de profundidade 60.2  
Peso líquido 93  
Peso bruto 100  
Nome do elemento codificador H  
Cor do elemento codificador amarelo  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242604  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067811  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas exigências ambientais.

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 16 terminais, conexão de rosca, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 16 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 2fileiras, 4 níveis de conexão, 16 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais.