Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"313111","name":"PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Imagem similar
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
Número do produto: 313111
GTIN: 4046548061208
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 2 fileiras, 8polos,
conexão de mola, embalagem com 2 conectores.
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
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061208 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 2 |